EX-RSS16
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
Oznaczenie typu produktu: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, do zróżnicowanych aplikacji |
(2) | |
D | Z wyjściem diagnostycznym |
SD | Z diagnostyką szeregową |
(3) | |
bez | bez zatrzasku |
R | Z zatrzaskiem, siła blokująca 40 … 60 N |
(4) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”
Elementy systemu
aktywator
Akcesoria