EX-RWS21.1
Numer katalogowy:
101197376
EX-RWS21.1
Numer katalogowy:
101197376
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: EX-R(1) |
(1) |
(2) | |
SW | Czarne |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Przełącznik
- Ex-Strefa 1 i 21
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-RWS21.1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101197376 |
EAN (European Article Number) |
4030661599625 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV IEC Ex |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
1 21 2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
2G 2D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Konstrukcja |
Okrągły |
Materiał tabliczki identyfikacyjnej |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Ciężar brutto |
75 g |
Klasyfikacja
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Skok główki |
4 mm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
IECEx Certyfikat
Certyfikat testu BG
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 08:51