EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
EX-T1K335-20Y |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101212072 |
EAN (European Article Number) |
4030661448626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
3G 3D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Deklaracja producenta |
ATEX Strefa 2 i 22 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
320 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia najazdowa z rolką |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Energia uderzenia, maksimum |
4 J |
Siła przełączania, minimalne |
17 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
7 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
12 mm |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
38 mm |
Szerokość czujnika |
40,5 mm |
Wysokość czujnika |
118,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Czas przełączania, maksimum |
3 ms |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat CCC
Certyfikat NEPSI
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłącznik pozycyjny z wymuszonym rozwarciem zestyków dla funkcji bezpieczeństwa lub wyłącznik pozycyjny bez funkcji bezpieczeństwa |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa (dla komponentów bezpieczeństwa, które są oznaczone na tabliczce znamionowej napisem „Safety component”) | 2006/42/EG |
Dyrektywa ATEX | 2014/34/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 7 września 2023 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 09:17