EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Oznaczenie typu produktu: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
H | Dźwignia z rolką H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
7H-2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
1K | Dźwignia najazdowa z rolką 1K |
3K | Dźwignia kątowa 3K |
(2) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
20 | 2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem) |
(3) | |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
bez | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
(4) | |
2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
(5) | |
RMS | Rolka z mosiądzu |
- Ex-Strefa 1 i 21
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-TS335-02Y |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
1 21 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
2G 2D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041 |
B |
Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
320 g |
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
20 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Trzpień ruchomy |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Energia uderzenia, maksimum |
7 J |
Siła przełączania, minimalne |
17 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Uwaga (Czas przełączania) |
Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
7 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
12 mm |
Przekrój kabla, minimalne |
1 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
38 mm |
Szerokość czujnika |
40,5 mm |
Wysokość czujnika |
103,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Temperatura otoczenia, maksimum (przekrój przyłącza 1mm2) |
+50 °C |
Temperatura otoczenia, maksimum (przekrój przyłącza 2,5mm2) |
+55 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
5 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Czas przełączania, maksimum |
3 ms |
Częstotliwość przełączania |
1 800 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Gwintowana dławica z certyfiaktem Ex |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikacja INMETRO
Certyfikat testu BG
IECEx Certyfikat
Certyfikat UL
Certyfikat CCC
Certyfikat NEPSI
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | EX-T 335 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Oznaczenia: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłącznik pozycyjny z wymuszonym rozwarciem zestyków dla funkcji bezpieczeństwa lub wyłącznik pozycyjny bez funkcji bezpieczeństwa |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa (dla komponentów bezpieczeństwa, które są oznaczone na tabliczce znamionowej napisem „Safety component”) | 2006/42/EG |
Dyrektywa ATEX | 2014/34/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Jednostka notyfikowana, która certyfikowała system zapewnienia jakości wg załącznika IV, 2014/34/UE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nr ident.: 0035 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Nr ident.: 0158 |
Certyfikat badania typu UE: | BVS 09 ATEX E 152 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 27 września 2023 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 09:34