EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
Oznaczenie typu produktu:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8Otwór wału Ø 8 mm
10Otwór wału Ø 10 mm

(2)
022 zestyki NC
033 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(3)
M20Przepust kablowy M20
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

EX-TV10S 335-02Z-3D

Numer katalogowy 101193079

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-TV10S 335-11Z-3D

Numer katalogowy 101193005

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu