EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101211766 |
EAN (European Article Number) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
3G 3D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Deklaracja producenta |
ATEX Strefa 2 i 22 |
Właściwości ogólne
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał dźwigni |
Metal |
Ciężar brutto |
340 g |
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
20 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia z rolką |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Energia uderzenia, maksimum |
4 J |
Szybkość najazdu, maksimum |
2,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Uwaga (Czas przełączania) |
Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji |
Moment aktywujący, minimalne |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
7 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
12 mm |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
57,3 mm |
Szerokość czujnika |
40,5 mm |
Wysokość czujnika |
173,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Czas przełączania, maksimum |
2 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat NEPSI
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 14:50