Karta katalogowa
AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • IDC
  • Zwolnienie ręczne
  • z podwójną izolacją
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • zwarta budowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca
  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.12.2024, 00:50