Karta katalogowa
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

  • Aktywator monitorowany
  • konektor M12, 8-polowy
  • Ryglowany napięciem
  • Szeregowe wyjście diagnostyczne
  • sygnał zezwalający, gdy stan bezpieczny
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Wyłączniki bezpieczeństwa musi być użyty jako zderzak krańcowy
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Regulowana siła zatrzasku
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm  w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
  • Inteligentna diagnostyka
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.04.2025, 01:55