Karta katalogowa
MKSA321

MKSA321

  • z Pierścień zamka
  • 2 Zestyki
  • Głębokość montażu 70 mm
  • 2 wybór pozycji
  • Otwór montażowy Ø 22,3 mm
  • Montażowe nakrętka radełkowana
  • do 6 mm Grubość panelu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.07.2025, 06:37