Karta katalogowa
TESF/S/ST24.2/180

TESF/S/ST24.2/180

  • 1 wloty kablowe M 16 x 1.5
  • ze stałym kątem przełączania
  • 1 konektor M12, 8-polowy
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.09.2025, 08:20