Karta katalogowa
AZM400Z-ST-1P2P-BOW

AZM400Z-ST-1P2P-BOW

  • Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
  • Konektor M12, 8-polowy
  • Kontrola zaryglowania
  • 1 Wyjście diagnostyczne
  • Z otworami do montażu cięgna Bowdena
  • Bistabilny, napędzany elektrycznie sworzeń ryglujący
  • Siła ryglująca 10.000 N
  • Zwolnienie możliwe przy sile poprzecznej do 300N
  • PL e / kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania i kontroli zamknięcia
  • Dwukanałowy sygnał wejściowy funkcji zamknięcia osłony
  • Współpraca z wyjściami P/P i P/N
  • Wysoka tolerancja przesunięcia osłon

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 28.08.2025, 17:29