Karta katalogowa
BN 20-01Z-M16

BN 20-01Z-M16

  • 1 Kontaktrony
  • Zasada bezkontaktowa
  • długa żywotność
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminiowa obudowa
  • Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
  • połączenie śrubowe
  • duża odporność na wibracje
  • Aktywacja dostępna od frontu lub z boku

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.12.2024, 03:06