Karta katalogowa
Z4V10H 332-11Y-M20

Z4V10H 332-11Y-M20

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • duży odstęp między stykami
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Zestyki z pozłacanego srebra
  • System o działaniu migowym z pamięcią magnetyczną
  • System przełączający oddzielony od migowych zestyków, co zapewnia stały punkt przełączania niezależnie od zużycia zestyków
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • wyłącznie do pozycjonowania
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.04.2025, 14:37