Karta katalogowa
TV14H 235-02Z

TV14H 235-02Z

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.04.2025, 05:15