Karta katalogowa
AZM190-11/01RKA-24VAC

AZM190-11/01RKA-24VAC

  • Zwolnienie ręczne
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Przedział okablowania
  • wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
  • Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
  • Zacisk śrubowy

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.03.2025, 04:14