Karta katalogowa
T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • z blokowaniem w pozycji końcowej
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
  • Dźwignia utwardzana powierzchniowo

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.08.2025, 23:26