Karta katalogowa
AZ 17-02ZI-ST B6R

AZ 17-02ZI-ST B6R

  • Konektor M12 x 1, 4-polowy
  • model prawostronny
  • Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • mała obudowa
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Załączona zaślepka uszczelniająca do otwórów
  • 8 płaszczyzny aktywujące

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.02.2025, 13:31