Karta katalogowa
AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E

AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E

  • Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
  • 2 Konektor M12, #1#- i #2#-biegunowy
  • Kontrola zaryglowania
  • 2 Wyjścia diagnostyczne
  • Z otworami do montażu cięgna Bowdena
  • Elektryczne zwolnienie ręczne przy zasilaniu dodatkowym
  • Bistabilny, napędzany elektrycznie sworzeń ryglujący
  • Siła ryglująca 10.000 N
  • Zwolnienie możliwe przy sile poprzecznej do 300N
  • PL e / kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania i kontroli zamknięcia
  • Dwukanałowy sygnał wejściowy funkcji zamknięcia osłony
  • Współpraca z wyjściami P/P i P/N
  • Wysoka tolerancja przesunięcia osłon

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.07.2025, 17:50