Karta katalogowa
UV3H 433Y

UV3H 433Y

  • Obudowa metalowa
  • 3 Zestyki
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
  • 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.08.2025, 01:50