Karta katalogowa
AZM300B-I1-ST-AS-A

AZM300B-I1-ST-AS-A

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Indywidualne kodowanie z technologią RFID
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • Aktywator monitorowany
  • Ryglowany napięciem
  • Zasilanie magnesu przez interfejs AS-I
  • higieniczna konstrukcja
  • Klasa ochrony IP69
  • Blokada elektromagnetyczna ze zintegrowanym interfejsem AS-i
  • Uniwersalne, powtarzalne parowanie lub kodowanie indywidualne dzięki technologii RFID
  • Wersje I o wysokim poziomie kodowania wg ISO 14119
  • Liczba zintegrowanych stopni zatrzaskowych: 2

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 02.02.2025, 09:31