Karta katalogowa
CSS 11-30S-D-M-ST

CSS 11-30S-D-M-ST

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Maks. 31 czujników można połączyć szeregowo
  • Konektor M12, 8-polowy
  • Ø M30
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
  • Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.
  • Czujnik bezpieczeństwa można również zamontować za osłonami V4A

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 05.07.2025, 06:55