Karta katalogowa
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

  • Z głowicą aktywującą dźwigni z mosiądzu odpornego na działanie wody morskiej
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Obudowa metalowa
  • 1 Zestyk dwustabilny
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.08.2025, 20:39