Karta katalogowa
PSC1-C-10-SDM2-FB2

PSC1-C-10-SDM2-FB2

  • Karta pamięci
  • Konwersja protokołów magistrali polowej za pomocą oprogramowania
  • zintegrowana bramka magistrali SD
  • Bezpieczne monitorowanie osi zgodnie z EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) dla maks. 2 osi
  • Modułowa możliwość rozszerzenia do 64 bezpiecznych wejść/wyjść
  • 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
  • 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
  • 2 Wyjścia sygnalizacyjne
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.07.2025, 07:26