Karta katalogowa
MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930-DU

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930-DU

  • Konektor M12, 8-polowy
  • Ryglowany napięciem
  • Automatyczne zatrzaśnięcie
  • Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm  w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
  • Inteligentna diagnostyka
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.06.2025, 04:34