Karta katalogowa
Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

  • Prędkość taśmy do 1 m/s
  • Rolka nylonowa, Ø 22 mm, powierzchnia robocza 95 mm
  • 1 zestyk NO / 1 zestyk NC przy odchyleniu 24°
  • Zestyk NC o wymuszonym rozwarciu zapewniający bezpieczne przełączanie
  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • wyłącznie do pozycjonowania

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.06.2025, 05:28