Karta katalogowa
MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • pozbawiony silikonu
  • szeroko stosowane w elektrowniach
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°
  • Pręt z żywicy epoksydowej

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.10.2025, 05:15