Karta katalogowa
T4S 256-11ZUE

T4S 256-11ZUE

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.10.2025, 08:05