Karta katalogowa
CSS 8-16-2P+D-E-LST

CSS 8-16-2P+D-E-LST

  • Konektor M12, 5-polowy
  • Wygodna diagnostyka dzięki diodom LED czujnika i wyjściu sygnalizacyjnemu
  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez RSS16)
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • Wcześniejsze ostrzeżenie przy pracy w pobliżu wartości granicznej zakresu histerezy czujnika.
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką 16 czujników
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.06.2025, 21:17