Karta katalogowa
PS215-T11-S200-T-2980

PS215-T11-S200-T-2980

  • Z mieszkiem z neoprenu (bez substancji zakłócających nakładanie lakieru)
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Obudowa metalowa
  • Budowa zgodnie z EN 50047
  • Element aktywujący z tworzywa sztucznego
  • Średnica elementu aktywującego 6 mm
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.06.2025, 09:47