Karta katalogowa
PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

  • Głowica obrócona o 90°
  • Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
  • Symetryczna obudowa
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.07.2025, 18:29