Karta katalogowa
EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (w tym obudowa ochronna)

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.03.2025, 00:48