Karta katalogowa
Z4K 236-02Z-M20

Z4K 236-02Z-M20

  • Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • z podwójną izolacją
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.08.2025, 22:27