Karta katalogowa
T3C 236-11Z-ST

T3C 236-11Z-ST

  • Konektor M12, 4-polowy
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.04.2025, 22:04