Karta katalogowa
ZR 235-02Z-ST

ZR 235-02Z-ST

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.08.2025, 16:11