Karta katalogowa
AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC

AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC

  • regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • 2 wyłączniki w jednej obudowie
  • Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
  • Dostępna wersja Ex
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Obudowa metalowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • Wytrzymała budowa
  • długa żywotność
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Zacisk śrubowy

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 28.02.2025, 04:54