Karta katalogowa
MK 015-11Y-M20

MK 015-11Y-M20

  • 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 2 Zestyki
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.08.2025, 05:29