Karta katalogowa
SLC 420-E/R0810-30-69-RFB

SLC 420-E/R0810-30-69-RFB

  • Klasa ochrony IP69K
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 14 mm i 30 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 02.08.2025, 04:58