Karta katalogowa
AZM 161 B ST1-AS A

AZM 161 B ST1-AS A

  • Zasilanie cewki AUS AS interface
  • Aktywator monitorowany
  • Zwolnienie ręczne
  • Blokady elektromagnetyczne
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • Zintegrowany AS-Interface

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.09.2025, 04:11