Karta katalogowa
BNS 33-02ZG-2187

BNS 33-02ZG-2187

  • Indywidualny wylot zestyków
  • Wersja z diodami LED
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na zabrudzenie

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.07.2025, 04:47