Karta katalogowa
AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

  • Zwolnienie ręczne z boku
  • połączenie śrubowe
  • z podwójną izolacją
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • zwarta budowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca
  • nadaje się szczególnie do montażu czołowego

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 02.08.2025, 22:56