Karta katalogowa
PSC1-C-100-FB10-MT

PSC1-C-100-FB10-MT

  • Karta pamięci
  • Konwersja protokołów magistrali polowej za pomocą oprogramowania
  • zintegrowana bramka magistrali SD
  • Modułowa możliwość rozszerzenia do 272 bezpiecznych wejść/wyjść
  • Bezpieczna kontrola wrzeciona Do EN 61800-5-2 (Bezpieczna kontrola napędu SDM) maksymalna liczba wrzecion: 12
  • 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
  • 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
  • 20 przełączalnych bezpiecznych wejść/wyjść
  • 6 Wyjścia sygnalizacyjne
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.08.2025, 07:35