Karta katalogowa
SLC 420-E/R1130-14-RFBM

SLC 420-E/R1130-14-RFBM

  • Klasa ochrony IP67
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 14, 30 i 50 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1770 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.08.2025, 08:23