Karta katalogowa
BNS 16 ST2-AS V

BNS 16 ST2-AS V

  • konektor M12, prawe, 4-polowy
  • Czujnik bezpieczeństwa
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • brak zużycia mechanicznego
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • Zintegrowany AS-Interface
  • możliwy montaż ukryty
  • długa żywotność
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.09.2025, 06:00