Karta katalogowa
AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • Zintegrowany AS-Interface
  • Blokada elektromagnetyczna ze zintegrowanym interfejsem AS-i
  • Uniwersalne, powtarzalne parowanie lub kodowanie indywidualne dzięki technologii RFID
  • Wersje I o wysokim poziomie kodowania wg ISO 14119

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.08.2025, 02:11