Karta katalogowa
AST LC ST-AS

AST LC ST-AS

  • połączenie AS-i, konektor M12, 4-polowy
  • UWAGA: Niedostępne!
  • Moduł wejściowy dla dwóch monitorowanych swyjść półprzewodnikowych PNP dla kurtyn i wielopromieniowych barier bezpieczństwa
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • długa żywotność
  • Zintegrowany AS-Interface

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.07.2025, 13:02