Karta katalogowa
ASMM-1M-PB-R2R2

ASMM-1M-PB-R2R2

  • 1 AS interface nadrzędne zintegrowane
  • Bramka Field bus: PROFIBUS DP
  • Zintegrowany monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
  • Limit zintegrowanego modułu zasilania AS-i 4 A ; dla operacji ze standardowym modułem zasilającym oraz AS-i Power24
  • Interfejs diagnostyczny: Ethernet RJ-45
  • Kontroluje do 16 obwodów aktywujących,
    - 2 zestyków aktywujących z każdym 2 stykiem 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanym

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.04.2025, 19:29