Karta katalogowa
AZ 415-02/20ZPK

AZ 415-02/20ZPK

  • 2 wyłączniki z różnymi funkcjami aktywacyjnymi w jednej obudowie
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Aktywatory sprężynujące

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.09.2025, 03:25