Karta katalogowa
TJ 064-12Y

TJ 064-12Y

  • Obudowa metalowa
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
  • 3 lub 4 Zestyki
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.06.2025, 23:02