Karta katalogowa
T5C 235-11Z-ST

T5C 235-11Z-ST

  • Konektor M12, 4-polowy
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.07.2025, 14:56