Karta katalogowa
ZQ 700-11

ZQ 700-11

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • działanie jednostronne / długość linki do 10 m
  • Reset przyciskiem
  • Wskaźnik naprężenia linki
  • duży przedział kablowy
  • Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.05.2025, 06:09